You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 开关电源
  4. 最高性能加储备

最高性能加储备

带有大量动力储备的强大开关模式电源供应器

  • 长达 4 秒的 50 % 动力储备
  • AC 大范围输入
  • 紧凑小巧的设计
  • 约 95 % 的高有效度
  • 适用于 OVL 和 DC OK 输出的 LED

强大
凭借长达 4 秒的 50 % 动力储备,即使是以其限值工作,此类电源供应器仍可提供充足的动力来应对短时间的电流尖峰。

有效
此类电源供应器设计用于实现高效性,可达到约 95 % 的高于平均水平数据。 这样可节省能量消耗并减少控制柜中的余热。

节省空间
创新的技术意味着与普通机柜电源供应器相比,新型 IFM 电源供应器需要的面板空间要少得多。

动力储备
此类电源供应器提供长达四秒的 50% 出色动力储备,可应对短时间的电流负载。

浪涌电流限制
新型 IFM 开关模式电源供应器的电容器充电是由微处理器来控制,而非使用简单 NTC 元件来限制浪涌电流。 这样可确保电压供应器的理想启动状态。

较长的桥接时间
如果电源电压短暂发生故障,诸如由供电网络的开关操作所导致,则可以持续数毫秒保证电压供应。

较宽的工作温度范围
IFM 开关模式电源供应器在整个温度范围内提供特定的额定功率。 仅在超过 60 °C 的工作温度时,方必须考虑降低额定值。

双端子
所有 24 V 开关模式电源供应器均配备双端子。 这可简化配线并让控制柜内部更井井有条。