You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 开关电源
  4. 电子保险丝

电子保险丝

带有监控功能的可靠电路保护,适用于 24 V 次级电路

  • 设备和机械中的模块和选择性保护
  • 可靠的电路保护可供缩小芯线横截面
  • 使用创新连接技术的快速更换
  • 触发原因的检测(通过 IO-Link)
  • 每个通道中的电流和电压检测(通过 IO-Link)

24 V 侧的保险装置
与 230 V 的主要侧相反,人们通常会忽略次级电路中的电路保护。 另一个问题是,在 24 V DC 电源电压出现故障时,标准机械断路器通常不会触发。 例如,这可能会在电缆较长时发生。 IFM 的电子保险丝以理想的方式监控电路,并可在需要时可靠地关闭电路。 个别分支电路可以有选择地予以关闭。 这样可缩小开关模式电源供应器负载电路中的芯线横截面。 该系统拥有模块结构,能以理想方式适应设备和机械的电路。 IO-Link 版本还可供评估重要的诊断数据。

模块安装
该系统拥有模块结构,包括可提供最大 40 A 电流的主要模块。 保险丝模块可并排安装。 这通过简单的卡紧机构来执行,完全无需任何桥接物、跳线或类似装置。 简单的安装方式和最大限度降低的配线复杂度可节省成本和时间。 使用标准版本,用户可连接多达 10 个模块,而使用 IO-Link 版本,可将多达 8 个安全模块连接至主要模块。 每个模块配备 2 个通道。 这样总计达 20 个通道。

版本
有标准和 IO-Link 版本。 除触发机制外,模块配备 LED,可用于通知模块是否已触发、是否处于活动状态,以及其利用程度如何。 通过按钮可激活、禁用或设定每个通道。 馈送模块拥有额外的汇总输出,可在模块触发时提供警告信号。

通过 IO-Link 提高的透明度
IO-Link 版本拥有相同的功能;但是有关于每个通道的其他信息:

传输至 IO-Link 主站:
• 有效的额定电流(1 字节循环)
• 输出电流(非循环)
• 触发计数器(非循环)
• 当前设备状态(1 字节循环):
– 短路
– 过载
– 电压过低
– 达到限值(80 % IN)

从 IO-Link 主站传输:
• 激活/禁用
• 通过触发复位
• 复位触发计数器

模块以固定大小 2A、4A 和 6A 提供。 固定电流值可防止随后通过更改最大电流值而误用。