You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 紧凑型模拟压力传感器

紧凑型模拟压力传感器

适用于有效的压缩空气控制和过滤器监控

  • 一个模拟输出端和一个可编程的开关输出端
  • 适用于压差或相对压力测量
  • 用于即时状态检测的双色LED显示屏
  • 防潮硅树脂测量元件
  • 测量范围 -1...1 bar -1...10 bar

过滤器监控,气动装置和能量效率
相对压力或压差 – 改进的PQ系列压力传感器可以测量这两者。极其适用于基于状况的维护,例如在更换过滤器或通过压力损失检测到泄漏时。

防潮且精确
带涂层的硅树脂测量元件可保证较高的抗过载性和± 0.5 % 的精度。特殊的涂层可防止测量元件受到空气湿度和冷凝物的不利影响。

参数设定
参数设定可通过两个按钮或IO-Link接口来执行。紧凑型传感器可提供模拟和开关输出端,且两者均可供配置。