You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带有模拟电流输出端的优化PT压力变送器

带有模拟电流输出端的优化PT压力变送器

小型紧凑且节约成本的压力变送器

  • 使用G 1/4 管路连接的小巧紧凑的设计
  • 测量精度 ≤ ± 0.5 %,重复性 < ± 0.1 %。
  • 通过 M12 连接器的轻松连接
  • 最佳的性价比
  • 完全由不锈钢制成

优化的性价比
新一代的PT压力传感器现已拥有集成的薄膜元件,而非应变片测量元件。正因如此,PT540x系列压力传感器在可能实现的最佳性价比中提供更高的精度,从而完善ifm压力传感器的系列产品。

应用范围
PT型传感器已经过优化,可用于有关油、压缩空气或水的工业应用。由于 测量元件直接焊接至外壳上,因此无需单独的密封件。测量元件可抵抗 压力峰值,较高的振动和冲击抵抗力。IP 67和 IP 69K的防护等级可完美符合此应用领域的要求。