1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 用于液体和气体的量热式流量传感器

用于液体和气体的量热式流量传感器

量热式流量测量的新标杆

  • 针对水、油、乙二醇和空气的测量进行了优化
  • 快速响应,集成温度测量功能
  • 针对过程值的红色/绿色变换
  • 管道内径可选范围为15...400 mm
  • 过程连接可旋转,以实现最佳对准

测量技术
SA型容积式流量传感器使用量热测量原理,在测量探头上有两个测量元件和一个加热源,根据流动介质吸收热能并随之带走的热传导的物理效应进行测量。介质流动产生的温度变化即能表征流量的大小。

设备功能
新型SA传感器专用于测量流量和温度,即便在高达400mm(DN400)的大管道中也能适用,因此应用非常广泛。而开关输出、模拟信号和IO-Link则为信号的进一步处理提供了更多可能。这意味着用户有望最先迈入工业4.0。