1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 油水份及温度传感器

油水份及温度传感器

确保油品干燥

  • 持续监控油品状态。
  • 湿度和温度两个模拟输出量(4...20 mA)。
  • 宽输入电压9...33 V DC.
  • 介质温度-20...100 °C。
  • G 3/4"过程连接

应用
通常,人们不希望液压油和润滑油中含水。 高浓度含水量会产生严重影响,甚至造成损害。

测量原理
通过电容式方式检测油品中的水所占的比例,从0…100%。 0%说明油品不含任何水份。 100%则表示介质已经完全饱和了。 不能再溶解的水,就以自由水的状态存在。 除了检测水份,传感器还检测介质温度,并输出模拟信号。