1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 采用模块化变送器概念的液位传感器

采用模块化变送器概念的液位传感器

用于卫生应用的可靠准确的介质检测

  • 进行安装调整,为安装情况提供最佳设置
  • 用于各种过程适配器的Aseptoflex Vario螺纹
  • 探头长度为25...200 cm
  • 适合最高150 °C的介质温度

通用
无论是更小的储藏罐、补偿槽、分离器或填充流程:LR的应用不存在任何限制。即使泡沫或高温等不利操作条件都不会影响准确的液位检测。

模块化概念保证成功
这些探头可以缩短或更换,以便LR减少库存量并简化更换。IO-Link意味着设备上的精细参数设置成为过去。

耐久材料
PEEK和EPDM等高质量材料作为密封材料,或使用高等级不锈钢外壳适合内部外部清洁,并耐大部分不利操作条件。