1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 带有调节环的温度传感器

带有调节环的温度传感器

可进行轻松转环设定的温度传感器

  • 测量范围 -25...140 °C
  • 两个开关输出
  • 无需供电即可通过目视轻松调节两个设定环,以设定开关点
  • 通过机械锁锁定,防止意外调节
  • 精度: ± 3 K

设定方便可靠
TK 型温度传感器是通过开关点监控液体和气体的传感器,开关点可直观地通过两个径向调节环设置。 只要需要简单的解决方案,TK 系列传感器就是真正的替代选择。 无需通过软件进行复杂的参数设定。 可通过调节环设定所需的温度,达到最佳读取效果,无需运行安装。 此外,还可通过 LED 清晰显示开关状态。

版本
可提供具有一个设定点和一个复原点 (TK6xxx) 或包含固定迟滞的两个开关点 (TK7xxx) 的传感器。 TK 系列温度传感器始终是快速简单用途的最优选择。