You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 安全技术
  4. 带PLC和网关功能的安全自动化系统

带PLC和网关功能的安全自动化系统

安全4.0:安全的SmartPLC

  • 安装快速方便 
  • 使用连接硬件和CODESYS V3,灵活且适合未来使用 
  • 精密诊断功能确保机器长时间正常运行 
  • 无以伦比的性价比 
  • 安全性可达到SIL 3,PL e

一体式:不仅仅只是一个PLC

正如智能手机并不仅仅只是一个手机一样,新型SmartPLC也不仅仅只是一个PLC。它还可灵活用于各种不同任务,包括在高达SIL 3,PL e的安全相关应用中。
例如:
– 故障保护PLC
– 标准PLC
– AS-i网关
– 可视化系统
– 协议转换器
– 数据记录器
– 智能估算单元(ifm系统解决方案) 

包含两个集成的PLC(1个故障保护PLC,1个标准PLC)、强大的处理器、大内存,并支持众多协议,能控制复杂的系统,且价格极具竞争力

 

 

一体式

全新的SmartPLC包含两个独立的PLC,且外壳紧凑。其中,一个PLC处理安全相关应用,另一个PLC用作标准PLC,或作为处理其他任务的平台。两个PLC可以相互通信,因此只使用一个SmartPLC就可以实现对整个工厂的控制,并提供安全和可视化功能。

安全PLC

通过SIL3,PL e认证。包含8个安全本地输入和4个安全本地输出。方便的诊断功能,例如用于安全I/O的安全指示,带时间戳记、最多可保存2000条消息的故障内存等。编程通过CODESYS V3完成。使用自动示教功能实现简单的从站更换。

标准PLC

该PLC可使用CODESYS V3自由编程。它的软件和硬件可独立于故障安全PLC运行,当然也可与故障PLC通信以及交换数据。该PLC可以访问系统的所有接口。

AS-i网关

未编程时,SmartPLC可直接用作网关,一侧连接AS-i,另一侧连接Profinet或EtherNet/IP。集成的显示器和方便的网络界面可为用户显示所有可用的状态信息,并在发生故障时提供诊断功能支持。

数据记录器

工作系统数据可通过AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、TCP/IP、UDP/IP记录,并储存在SD卡或

内部闪存中。

必要时,集成的实时时钟可为每个记录的数据块提供时间戳记。这简化了存档及过程诊断工作。

可视化系统

基于HTML5的可自由编程的网络可视化系统可实现最大的透明性。带HTML5能力的网页浏览器对于最终设备(PC、平板电脑、智能手机)已经足够。无需其他软件。甚至SmartPLC的完全图形化显示也可自由编程(用于可视化任务时)。

ifm系统解决方案平台

通过使用最新的ifm系统解决方案app,不同传感器的过程数据将传输到共同的现场总线系统,且它们的参数便于访问。这些定制app无需编程软件即可加载至SmartPLC。这可让您的装置支持工业4.0。

协议转换器

连接您的传感器和以太网设备到现场总线:SmartPLC可用作协议转换器,一侧连接Profinet、EtherNet/IP,另一侧连接AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、TCP/IP、UDP/IP和IO-Link。