安全速度监控器使用标准传感器作为采样器
低速的安全监控
- 通过旋转开关轻松进行参数设置
- 凸轮盘设计无限制
- 可以启用/禁用监控功能
- 在低至-40 °C的极端环境温度下可靠运行
- 外壳宽度仅25 mm
应用
速度监控器DU110S开发用于所需的安全相关最低速度监控,如滑动或三角皮带监控。
应用示例是符合EN 746-2标准的工业热处理设备。在这种情况下,将需要空气交换的安全相关监控。为此,通过风扇的转速监控完成监控。
特别功能
速度监控器经EN 62061 / SIL 3和EN ISO 13849-1 cat认证。4 / PL e – 即使非安全相关传感器都可以用作脉冲采样器。
当触发了安全输出后,它可再次手动或自动重置。