You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 配有集成转速和停机监控功能的方向监控器

配有集成转速和停机监控功能的方向监控器

方向监控

  • 通过脉位序列实现的旋转方向监控
  • 高达 60,000 脉冲/分钟的高输入频率
  • 可配置的功能
  • 清晰可读的发光 OLED 显示屏
  • 低至 -40 °C 的扩展工作温度范围

监控旋转方向
方向监控器使用脉冲位来检测轴的旋转方向。通常,两个 电感式传感器可用作脉冲传感器。这个取决于抑制传感器的切换 凸轮而定,从而确定旋转的方向。

型号
DR2503 拥有可指示旋转方向的开关输出端,以及用于速度监控的另一 开关输出端。 DR2505 拥有一个用于顺时针的开关输出端,以及另一个用于逆时针旋转的开关输出端, 并可同时提供停机检测。

便利性
高对比度的发光 OLED 显示屏和菜单引导的参数设定旨在达到最高的 用户友好度。