You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 将高频脉冲转换成标准模拟量输出的频率-电流转换器

将高频脉冲转换成标准模拟量输出的频率-电流转换器

模拟信号传输

  • 与频率成比例的电流或电压输出
  • 高达 60,000 脉冲/分钟的高输入频率
  • 可配置的功能
  • 清晰可读的发光OLED 显示屏
  • 低至 -40 °C 的扩展工作温度范围

将频率转换为标准信号
可编程的频率-电流转换器从外部传感器接收脉冲,并 根据间隔时间测量原则计算其频率。它会根据设定的参数,产生与计算的频率/转速成比例的模拟标准信号(0/4...20 mA 或 0...10 V)。

可配置的开关输出
DW2503 有一个晶体管输出端和一个继电器输出端,这两个输出端会在超过或未达到设定的极限频率时开启或关闭。

便利性
高对比度的发光 OLED 显示屏和菜单引导的参数设定旨在达到最高的用户友好度。