You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 转速监控和停机检测

转速监控和停机检测

具有扩充功能的速度监控器系列

  • 通过独立的输出继电器监控两个限值
  • 高达 60,000 脉冲/分钟的高输入频率
  • 可配置的功能,与速度成比例的模拟输出
  • 清晰可读的发光 OLED 显示屏
  • 低至 -40 °C 的扩展工作温度范围

多功能速度监控
速度监控器可通过评估脉冲计算转速.晶体管和继电器输出 会在可调限值超过或未达到时开启。这可实现诸如可靠的超速 和停机检测等功能。

型号
速度监控器 DD2503 和 DD2603 可通过两个独立的可调限值,来监控 一个通道的转速。将为每个限值指定单独的输出端。速度监控器 DD2505 和 DD2605 可监控两个单独的输入通道,每个通道有一个开关点。

便利性
高对比度的发光 OLED 显示屏和菜单引导的参数设定旨在达到最高的用户友好度。