You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 用于滑动和同步监控的同步监控器

用于滑动和同步监控的同步监控器

监控绝对速度差以使其保持不变

  • 通过两个独立的输出继电器监控两个限值
  • 高达 60,000 脉冲/分钟的高输入频率
  • 可配置的功能
  • 清晰可读的发光 OLED 显示屏
  • 低至 -40 °C 的扩展工作温度范围

同步监控
同步监控器会比较两个移动机器部件上产生的脉冲序列。 这两个部件以不同速度或不同偏斜角度移动时,同步监控器即会开启。

工作原理
同步和滑动评估是利用脉冲差异来执行的。用户可以设定差不多可以接受的复位时间和脉冲差 数量。

便利性
高对比度的发光 OLED 显示屏和菜单引导的参数设定旨在达到最高的用户友好度。