You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 适用于测量和处理模拟测量值的阈值继电器

适用于测量和处理模拟测量值的阈值继电器

物理变量的控制

  • 两个模拟电流输入端
  • 通过两个独立的输出继电器监控两个限值
  • 可配置的功能
  • 清晰可读的发光 OLED 显示屏
  • 低至 -40 °C 的扩展工作温度范围

模拟信号的限值
阈值继电器 DL2503 是一个可编程的模拟单元装置,设计用于评估可用作 模拟标准信号/传感器信号 (0/4...20 mA) 的物理变量。 大量的参数设定选项使满足应用要求变得轻松简单。

一般应用范围

  • 流量、压力、温度或液位的限值监控
  • 流入与返回流量之间的差值监控
  • 压差监控

便利性
高对比度的发光 OLED 显示屏和菜单引导的参数设定旨在达到最高的 用户友好度。