You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 设备状态监测系统
  4. 使用一个或两个传感器进行液位控制的评估装置

使用一个或两个传感器进行液位控制的评估装置

轻松的液位控制

  • 直接控制泵和阀门
  • 可调打开和关闭延迟和阻尼
  • 用于传感器电源的集成宽范围电源
  • 仅需较小空间的小型设计
  • 插入螺丝端子简化安装

应用
通过传感器评估装置评估罐体中的液位,从而保护防止溢出、干运行和泄漏。

带传感器的液位控制
DL0201评估装置使用在要监控限位高度安装的传感器。当达到液位时,评估装置在可调时间段开关停止泵,例如,作为溢出或干运行保护。

带两个传感器的液位控制
DL0203评估装置是典型2点控制,通过两个传感器控制泵和阀门的上限和下限。