You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 带显示屏和IO-Link的智能增量编码器

带显示屏和IO-Link的智能增量编码器

运动控制器:编码器、速度/方向监控器和计数器多合一

  • 2...10,000的分辨率和自由编程信号级 (TTL / HTL)
  • 显示屏:用于过程值显示的双色电子可旋转显示屏
  • 通用:可以轴向或径向使用M12插接件
  • 标准配件:实心轴(卡箍/同步法兰)或空心轴设计
  • 通过IO-Link传输过程和诊断数据

不牺牲性能
磁敏原理提供光电编码器的准确性,以及磁性系统的坚固性。

简单
可以编程分辨率和信号级。编码器具有4.5...30 V DC的较宽电压范围,因此适合通用用途。

多功能
Performance Line编码器拥有一体式信号评估以进行速度监控、计数器功能和检测旋转方向。

直观
通过显示屏、操作键和直观的菜单导航,编码器提供轻松设置、位置显示。

网络化
通过IO-Link可靠传输诊断和参数数据。为工业4.0做好准备。