You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 带IO-Link的可编程增量编码器

带IO-Link的可编程增量编码器

减少库存,不牺牲生产能力

  • 灵活:2...10,000的分辨率可自由编程
  • 简单:使用TTL或HTL逻辑设置信号级
  • 通用:M12插接件、径向或轴向电缆引入线
  • 标准配件:实心轴(卡箍/同步法兰)或空心轴设计
  • 可通信:通过IO-Link传输过程和诊断数据

不牺牲性能
磁敏原理提供光电编码器的准确性,以及磁性系统的坚固性。

2分钟选择正确的编码器
编程复杂、型号繁多的编码器时代已经结束!智能的产品和功能设计使得易福门电子的新增量编码器通用,同时出色的性价比吸引客户的注意:

  • 单个设置分辨率
  • 在TTL或HTL逻辑之间选择
  • 径向或轴向使用可旋转M12插接件或电缆接入线

现在只需选择法兰和轴 – 仅此而已!

IO-Link通信
现在可以通过IO-Link传输过程值、参数设置和诊断数据。因此,只需在安装之前进行设置。