You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 用于转换AC网络中的传感器信号的开关放大器

用于转换AC网络中的传感器信号的开关放大器

传感器信号开关继电器

  • 用于传感器电源的集成宽范围电源
  • 仅需较小空间的小型设计
  • 插入螺丝端子简化安装
  • 可选PNP或NPN控制
  • 单或双通道设计

用于高负载电流的继电器
传统传感器的晶体管输出用于小负载电流。如果用户希望切换到更高电流,甚至交流电,则必须使用转换放大器。
该放大器使用传感器信号控制输出继电器。

灵活,节省空间
易福门提供采用单和双通道设计的转换放大器。其集成宽范围电源 (110...240 V AC) 为连接的传感器提供电压 (24 V DC)。全新开关放大器的特点是轻薄设计,因此仅占据较小的控制柜空间。