You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 耐用速度传感器

耐用速度传感器

将传感器和评估功能集成于一个外壳中 – 亦获得 ATEX 认证

  • 耐用的 M30 金属外壳,无需额外的防撞外壳
  • 与 PLC 结合使用的理想之选
  • 齐平安装
  • 灵活的电源电压 (20...250 AC/DC)
  • II 组,3D 类别 ATEX 认证

紧凑型速度监控
新型速度传感器是速度监控的紧凑型解决方案,因为评估电子元件已集成于传感器外壳中。 速度限值通过电位计来设定,输出功能会在达到此限值时开启。 可监控旋转和线性运动的超速、速度过慢和堵塞情况。 与其之前设备相比,此类新型传感器拥有可用于齐平安装的耐用金属外壳。 无需额外的防撞外壳。 还提供获得 ATEX 认证的特殊版本。

Applikationen
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。 在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。

优点
速度传感器包含全面的速度监控功能,因为它将评估电子设备与传感器集成于一个外壳中。 开关点使用多圈电位计来设定。 迟滞和启动延时以固定不变的方式设定。

操作
该集成式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。 基于对评估设备施加阻尼之间的时间间隔,确定持续时间或频率(实际旋转速度值)并将其与设定的开关点(预设值)相比较。 在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。 LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。