You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 带有触摸显示屏的脉冲评估系统

带有触摸显示屏的脉冲评估系统

多功能显示屏: 速度、时间、计数器

  • 清晰易读的显示屏
  • 4 个开关输出和/或模拟输出(V 或 mA)
  • 250 kHz 输入频率
  • PNP、NPN 或 NAMUR 输入
  • 触摸显示屏和清晰的文字,有助于直观操作

多功能脉冲评估
多功能显示屏显示工业自动化中的多个测量值。 它利用过程输入脉冲间隔测量的原则。 比例因子有助于计算、显示(旋转)速度 和处理时间等,并转化为模拟信号。 设备还可作为计数器或工业计时器。

高性能
五种不同的操作模式、可选模拟和开关输出以及方便的显示器使得多功能评估系统非常适合工业自动化中的各种应用。