You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 运动控制传感器
  4. 评估系统和模拟信号显示屏

评估系统和模拟信号显示屏

模拟信号的分散式显示、预处理和转换

  • 监控值的迷你显示屏
  • 清晰可见的显示屏,包含红/绿颜色变化
  • 防护等级为 IP 67 的紧凑型设计
  • 通过 IO-Link 设定参数
  • 模拟测量值转换为 IO-Link 通信

模拟信号一目了然
紧凑连接器设备简单地插入到带有模拟信号 (4...20 mA) 的连接缆线中。 它在本地显示测量值。 用户可设置开关点或晶体管输出开关的限值。 显示屏颜色变化(红/绿)可清楚地显示这一点。 关键过程状态或操作问题可清楚地通过信号表示。

工业 4.0 转换器
其特殊功能是信号转换: 阈值显示屏将模拟信号转换为数字 IO-Link 信号。 现在,几乎所有现代工业环境和工业 4.0 应用均需要该装置。