You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 移动车辆和工程机械系统
  4. 适用于移动机器的实时时钟模块

适用于移动机器的实时时钟模块

包含 CAN 接口的实时时钟

  • 汽车继电器外壳可降低尺寸
  • CAN 与控制器通信
  • 集成警报输出
  • 预定义 CODESYS 功能块,有助于轻松集成
  • 针对移动应用的稳健设计

适用于移动机器的实时测量
准确的系统时间是很多移动应用的重要功能。 尽管在复杂的大型机器中通常由中央显示屏执行该任务,但到目前为止,就紧凑的小型机器而言,还没有针对移动应用的实惠解决方案。
在其紧凑的汽车继电器外壳中,CANrtc 实时时钟可提供该功能。 其参数可通过 CAN 总线设置,它还可提供当前的时间和日期。 通过集成警报输出可执行启动机器控制器等功能。 就 CANrtc 而言,可使用与 IEC61131-3 兼容的 CODESYS 软件库。 这样,快速执行应用软件尤为轻松。

功能和优势
对于紧凑型小机器中的控制系统和大型机器的复杂流程控制器而言,紧凑的实时时钟是理想的附加程序。

机械设计
电子设备的紧凑外壳配有 ISO 7588 叶片排列,提供所有必要的连接。 它们易于操作,适用于全球任何位置。 CANrtc 还可用于溅水的区域,因为若跟 BasicRelay CR0421 和
相应模块盖一起安装,则保护等级会提高。

强大的电子设备
电子设备通过最佳方式适应应用。 集成缓冲电池可靠地弥合任何电源电压的中断。 在可自由调整的时间点,警报输出激活已连接客户或系统电子设备。

可按照 IEC 61131-3 编程
CODESYS 软件有助于清楚轻松地创建针对用户的应用软件。 就 CANrtc 实时时钟而言,可使用包含参数设置和通信所需功能的库。 可通过程序用户设置和读取
参数。 RTC 数据还可通过开放 CAN 接口提供给其他总线参与者。