You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 移动车辆和工程机械系统
  4. 适用于移动机器的无线通信

适用于移动机器的无线通信

CANwireless: CAN 总线 Wifi 和蓝牙

  • 适用于移动机器的 Wifi/蓝牙连接
  • 机器连接、编程、维护和诊断 - 无需任何缆线
  • 支持维护工具、CODESYS 和检修工具
  • “基础设施”和“访问点”操作模式
  • 紧凑坚固的外壳

适用于移动机器的无线连接
使用支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的 Wifi 和蓝牙等最新技术,可采用多种通过无线电连接至机器的方式。 CANwireless 有助于从 CODESYS 或 MaintenanceTool 等移动控制系统的现有 ifm 工具直接无线连接至机器。 除了 PC 或移动端装置和移动机器之间的连接,机器还可相互连接。 机器可利用 CANwireless 交换信息并协同合作。
因此,装置支持工业 4.0 和 IoT(物联网),甚至可让机器更加智能。

功能和特性
CANwireless 有助于无线连接至车辆或机器中的 CAN 总线。 模块可通过两种基本操作模式“基础设施”和“迷你访问点”,按照不同的方式建立连接。

操作模式“Wifi 基础设施”
在操作模式“基础设施”中,CANwireless 经过配置,连接至现有 Wifi 基础设施。 连接至网络后,装置可自动连接至其他网络参与者(客户端)或听取进来的连接请求(服务器)。
CAN 总线数据可与其他已连接网络参与者交换。

操作模式“Wifi 迷你访问点”
配置为迷你 Wifi 访问点的 CANwireless 将创建其自身的 Wifi 网络,多个其他装置可连接,如 PC、智能手机或平板电脑。 跟在操作模式“基础设施”中一样,装置可作为其自身网络中的客户端或服务器。 迷你 AP 装置 CAN 总线上的数据可与其他已连接网络参与者共享。

CAN 到 CAN 网桥
操作模式“Wifi 基础设施”、“Wifi 迷你访问点”或“蓝牙”还支持多个 CANwireless 装置之间的无线 CAN 总线网桥。

无线诊断和调试
CODESYS V2.3 等工具和维护工具支持将 CANwireless 作为机器接口。

CAN 到 Wifi /蓝牙筛选器
如有需要,CANwireless 装置还可筛选要通过无线电传输的数据。 这样可减少数据负载并提高操作可靠性。