- 新品首发
- 移动车辆和工程机械系统
- 适用于移动机器的视频分割器
适用于移动机器的视频分割器

多视框: 在一个屏幕上显示多达 4 个摄像头图像
- 针对多达 4 个摄像头图像的视频分割器
- 9 种不同的显示模式(包括鸟瞰图)
- 模拟视频输出 (PAL)
- 密封的不锈钢外壳,可抵御振动和冲击
- E4 型式认证,针对移动机器用途优化
在每种情况下均适合的摄像头图像
多视框针对严苛环境中移动机器的用途而设计。 它包含四个摄像头输出。 根据要求,可通过一个控制输入在不同的排列中同时选择 1、2 或 4 个摄像头图像。 例如: 前移时 Cam1,后移时 Cam2 和 3 在“鸟瞰图”中,甚至可以综合使用 4 个摄像头图像,达到 360° 视角。 用户可使用 9 种不同的显示模式。
模拟视频输出
包含模拟视频输入的 ifm PDM360 对话模块可用作显示屏,该模拟视频输入还适于移动用途或任何其他包含 PAL 视频输入的视频显示屏。