• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带 IO-Link 的速度监控

带 IO-Link 的速度监控

在不同外壳中集成评估元件和 IO-Link、用于不同应用的紧凑型速度传感器

  • 适用不同应用的多样设计
  • 可调模式,如单点、两点或窗口模式
  • 通过 IO-Link 使用多种额外功能
  • 齐平和非齐平
  • 连接器单元带有 24 V DC 电源电压

紧凑型速度监控
评估电子元件集成于传感器外壳中。 如此便可低成本地、方便地对有关超速和速度过慢的旋转以及线性运动进行监控。 速度限值通过 IO-Link 设定,输出功能会在达到此限值时开启。

应用范围
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。 在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。 不同的设计和宽广的速度范围几乎可满足任意应用。

通过 IO-Link 使用的功能
速度传感器包含完整的速度监控。 当前速度或设定开关点等其他值可通过 IO-Link 提供。 启动延时等参数可使用 IO-Link 远程设定。 此外“窗口模式”也可通过 IO-Link 激活。 两个开关点可以独立设定则更提供了附加的价值。 示教也可通过 IO-Link 远程进行。 由于存在可选的背景补偿,可以将感应范围通过“示教”进行调节,从而抑制背景中的干扰元素。 要更透彻了解工厂,可以连接到 ifm SMARTOBSERVER。 当然,启用了 IO-Link 的传感器也能在 SIO 模式下工作。

工作原理
集成的电感式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。 基于对评估设备施加阻尼之间的时间间隔,确定持续时间或频率(实际旋转速度值)并将其与设定的开关点(预设值)相比较。 在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。 LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。