• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. PMD测距传感器,可精确至毫米级检测

PMD测距传感器,可精确至毫米级检测

紧凑的激光传感器,不受颜色影响,具有标准 M18螺纹——可验证零部件(如O型圈)是否正确安装。

  • 小巧紧凑型外壳,采用标准 M18 螺纹和光飞行时间技术
  • 精确至毫米级的距离检测
  • 距离值可在双色显示屏上读取并通过IO-Link发送
  • 通过3个按键或IO-Link轻松设定参数

采用TOF技术的高精度测距传感器,适合严苛应用
由于采用创新的PMD(Photonic Mixer Device)技术,光飞行时间原理,该传感器具备精确测量系统的所有功能。 通过距离值可判定零部件是否已正确安装,如O型圈是否安装正确。 卓越的反射抑制和背景抑制功能,以及高过量增益系数,保证其可靠的运行。 具备PMD技术的OGD远远优于传统的漫反射激光传感器。 OGD Precision在300 mm范围内具有极小的光斑,用于检测微小部件。

操作简单
利用三个操作按键或通过IO-Link即可轻松设置毫米级开关点,还可读取当前距离值。