• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 磁性传感器实现高安全性

磁性传感器实现高安全性

对于非接触式门的监控——易于安装,可隐藏装在不锈钢后面

  • 从不同方向上激活,以实现不同安装方式
  • 前端不锈钢遮蔽,防止损坏
  • 可串联连接,仍能识别打开的门
  • 满足ZVEI对接口的新规定CB24I
  • 符合最高安全级别ISO 13849-1、SILCL 3以及 IEC 62061标准

非接触式门监控
通过磁性传感器,无需接触即可监测门的状态。 *采用恰当的评估装置时,可达到ISO 13849-1 PL e和IEC 62061 SILCL 3。

连接便捷
线缆、M8连接器(4针)和 M12连接器(4针)等多种连接方式,可提供标准化连接。 获得UL和EAC认证,能够在全世界范围内放心使用。

易于安装
拥有小型和大型两种版本的标准设计,即使在极小空间内也可保证应用的多样性。

安全连接
结合如G1501S继电器或AC041S监测器,传感器获得了SILCL 3和PL e级别的TÜV认证。搭配易福门SmartPLC(如AC422S)同样可达到该安全级别。

哪个门开了?
传感器有3个触点(信号触点),可实现串联连接,提供门开启的具体信息。 2个触点针对安全电路,另外一个触点针对非安全控制器。

防破坏性能更佳
由于传感器可透过不锈钢或铝工作,因此可采用隐蔽装方式,增强防破坏性能。

安装稳固
MN5xxS安装孔处采用了金属加固,传感器可实现安全稳固的安装。

高性能
宽泛的接通/断开特性保证了平稳的切换特性。 带有编码的执行器可在各个方向上接近传感器。