• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 稳固的C型槽气缸传感器

稳固的C型槽气缸传感器

易安装型传感器,配置长使用寿命的电子GMR单元——齐平安装

  • 可在C型槽内便捷安装的传感器
  • 固定在外壳末端,实现稳固的弹性应力释放
  • 多种连接和开关输出类型,应用范围广泛
  • 采用电子GMR测量单元,延长传感器使用寿命
  • 目前还提供适用于PNP或NPN PLC的两线型版本

C型槽内齐平
气缸传感器可用于常见的C型槽,如SMC气缸。 仅5 mm的高度,可齐平安装 尤其是气缸制造商要求槽式安装以及2线连接。

使用寿命长
传感器无接触运行,几乎无磨损。 使用寿命远远大于普通的簧片触点式传感器。 传感器具有GMR单元(巨磁阻),通过气缸的铝壁检测活塞上的磁铁。 这节省了昂贵的维修费,并降低了故障时间。