• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 工业通信
  3. 郑重发布:通过光纤传输AS-i信号

郑重发布:通过光纤传输AS-i信号

即刻起,AS-i扁平线缆和光纤可进行混合操作;线缆长度最长可达3.2 km

  • AS-i接口信号传输距离最长可达3.2 km
  • 可实现混合操作(AS-i扁平电缆和光纤)
  • 防雷,辐射及电磁干扰
  • 操作可靠性高
  • 电气隔离
  • 插入式终端连接

AS-i光纤中继器
易福门的新型AS-i光纤中继器使AS-i接口信号可以通过光学介质传输,反之亦然。 这样便可以显著延长AS-i网络中的电缆长度。 每个AS-i光纤中继器有两个独立通道,包括一个传输通道和一个接收通道,均通过AS-i系统供电。 多种不同颜色的LED显示当前运行状态。 这种创新设计集成于新型SmartLine外壳。

现场性能
光纤传输意味着不受电磁干扰的影响,也不存在任何接地问题。 原则上,光纤传输系统规避了任何电磁兼容性(EMC)风险。 也不会发生电感、电容及阻抗(铜线缆往往存在这样的情况)导致的距离相关损失。 因此,新型AS-i光纤中继器对使用寿命的延长和成本的削减起着决定性作用。 使用新型AS-i光纤中继器后,也可采用其他的光纤网络拓扑(线型拓扑、星型拓扑)。光纤传输不存在干扰辐射,也不存在任何接地问题。 原则上,光纤传输系统规避了任何电磁兼容性(EMC)风险。 也不会发生电感、电容及阻抗(铜线缆往往存在这样的情况)导致的距离相关的损失。 因此,新型AS-i光纤中继器对使用寿命的延长和成本的削减起着决定性作用。 使用新型AS-i光纤中继器后,也可采用其他的光纤网络拓扑(线型拓扑、星型拓扑)。