• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 针对潮湿区域的不锈钢增量编码器

针对潮湿区域的不锈钢增量编码器

耐腐蚀不锈钢外壳——支持IO-Link,使用三芯电缆

  • 使用寿命长:耐腐蚀不锈钢外壳
  • 成本更低:支持IO-Link,使用三芯电缆
  • 耐用:永久清晰的激光型标签
  • 无参数值损失:也可通过IO-Link配置为单圈编码器
  • 可编程参数减少了所需类型

适合严苛的环境状况
易福门不锈钢增量编码器,用于传送带同步等应用,可在严苛应用环境下确保更长的维护间隔。 IP 67的高防护等级使其适用于食品行业中的潮湿区域。

IO-Link实现多样化功能
使用IO-Link功能时,易福门各类增量编码器的操作均类似于单圈绝对式编码器。 即使在断电情况下,编码器仍能检测并保存位置信息。

IO-Link通讯
过程值、参数设置和诊断数据都可以通过IO-Link传输。 预防性维护现在变得非常简单。