• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带IO-Link的多色触摸传感器

带IO-Link的多色触摸传感器

通过一个单独可调节的传感器,即使在潮湿环境下也能够灵活适应应用

  • 通过轻碰传感器,采用符合人体工程学的设计进行工作
  • 开启延迟能够避免无意开关
  • 通过IO-Link更改不同设置如颜色、NO/NC或触发等
  • 在潮湿环境或操作人员穿戴手套的情况下,可调节亮度和敏感度
  • RGB LED显示设备状态

适用于所有应用的多功能传感器
易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。

适应环境
敏感度可调节,易于在非常潮湿的环境或穿戴手套的情况下使用。延迟功能避免传感器无意开关。即使在没有IO-Link的情况下使用传感器,依然可以保存所有设置。传感器还可对开关周期进行计数,便于机器按需维护。