• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 图像处理/识别
  3. 采用紧凑型外壳的完整HF RFID系统

采用紧凑型外壳的完整HF RFID系统

远距离高频RFID配备网络服务器,用于配置、诊断和监测

  • 配有网络服务器,用于配置、诊断和监测
  • 现场总线接口用于PROFINET、Ethernet/IP或TCP/IP
  • 诊断和状态LED灯
  • 可调节的距离/发射功率
  • RFID HF 13.56 MHz系统,支持ISO 15693标准

用于生产工艺的强大RFID
DTE60x系列的紧凑型单元非常适合远程写入/读取。经过优化的新设置可以即刻读取和写入大量数据。这可以为生产工艺中的产品追踪或生产数据或质量参数的存储等典型应用节省宝贵的时间。全新一代DTE60x紧凑型单元简易化安装,把天线,评估单元和现场总线接口仅集成于一个紧凑的工业化外壳内。

易福门HF RFID解决方案的优势:

易于集成
通过功能块以及直接通过控制器的工艺图像,能够快捷简单地访问RFID设备中的数据。提供西门子、施耐德、AB或欧姆龙等PLC控制器的功能块。

配有网络服务器
读取/写入装置配有网络服务器。用户可以通过HTTP地址登陆,从而完全访问设备。

工业兼容
采用防护等级达IP 67的坚固设计,可以在严苛的工业环境中使用。

额外的数字输入
装置有两个额外的数字输入和输出,如用于控制灯塔。

状态LED灯
5位LED条形显示器显示RSSI值(信号强度),从而能够看见标记距离。

不同接口的版本

带TCP/IP的DTE604
RFID的紧凑型装置非常适合直接连接至无标准化现场总线接口的PC、工业PC或PLC。

带PROFINET的DTE601
这款产品特别适合西门子控制器的客户。

带EtherNet/IP的DTE602
这个版本针对施耐德电气或罗克韦尔自动化的控制器进行了优化。

所有装置均有一个集成开关,用于直接连接其它设备。