适用于IO-Link设备的工具
独立的IO-Link管理工具
- 高效:集中设置所有IO-Link传感器的参数
- 智能:自动识别IO-Link设备
- 使用方便:简单的参数数据集管理
- 直接:通过PLC访问IO-Link传感器
moneo configure可轻松对多个IO-Link传感器进行同步参数设置。此外,它还可集中设置整个网络中的ifm IO-Link主站的参数。通过结合不受制造商限制的集成式IODD管理和IODD数据库,可以将其他制造商的传感器集成至IO-Link网络并相应设置参数。
这可节省时间并提高生产的过程可靠性。
在设置或错误分析期间,该工具可以清晰指示每个IO-Link传感器最多2个过程数据值。这同样不受制造商限制。
为什么选择moneo configure SA?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参数数据记录管理 | 适用于所有IO-Link设备 | 概览网络中的所有IO-Link设备 | 动态操作面板 |
| 仅使用一个工具即可轻松设置和更换IO-Link设备 | 不受制造商限制的在线/离线设备设置,并带有集成式IODD管理功能 | 可扫描包含主站和设备在内的复杂IO-Link网络 | 并行显示过程值和参数 |
点到点或通过网络设置参数
通过直接连接进行IO-Link网络的参数设置
软件可运行在PC/笔记本电脑上。PC通过以太网口与ifm主站直接连接。
IIoT网络内的IO-Link网络的参数设置
软件可运行在IIoT网络中的1台或多台PC/笔记本电脑上。PC是网络的一部分,并可通过路由器或wi-fi(通过IoT接口/现场总线接口)连接至ifm主站。
IO-Link传感器的首次设置
新传感器的参数在安装前进行设置。
优势
- 传感器的设置和功能无需PLC即可测试
- 可以在软件中保存参数集
- 通过USB主站进行用户友好的参数设置
可在传感器工作时进行诊断
对连接至ifm IO-Link主站的传感器的功能进行测试。
优势
- 扫描整个网络并显示相连的IO-Link设备和主站
- 使用“应用特定标签”和/或“闪烁功能”进行传感器搜索的选项
- 在操作面板中清晰指示过程值,并同步显示最新参数
保障和提升过程质量
![]() |
对IO-Link设备进行标准化参数设置 不受制造商限制的参数设置软件 |
![]() |
提升过程安全性 仅使用一个工具即可轻松设置和更换IO-Link设备 |
![]() |
质量保证 质量保证 |
![]() |
提升效率 不受制造商限制的集成式IODD管理 |
请注意:
某些列明的moneo configure SA功能仅在未来版本更新后可用
系统要求:
• 1.6 GHz四核CPU或2.6 GHz双核CPU等
• 8 GB RAM
• 1 GB硬盘空间(SSD或HDD)
• 图形显示,至少为全高清1920 x 1080
• 1x USB 3.0或更高版本
• 最少1 x Ethernet端口(最低100 MBit)
• Windows 10
• 浏览器:Google Chrome或Mozilla Firefox