• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 电源
  3. 现场直接安装

现场直接安装

可直接用于现场的电源

越来越多的用户将控制组件分布式安装在机器上,而不是使用控制柜,IO-Link主站或其他现场模块就是如此。

采用传统的控制柜电源时,由于高电流需要流经长距离电缆,因此会出现严重的电压下降问题。为了避免发生这种情况,ifm提供可直接安装在现场的大功率电源。

二次电路中的保护

集成电子熔断器能够可靠地保护连接到24 V电源的组件,防止电流过大和短路。

可靠性更高

即使线路电阻很高,电子熔断器也能可靠地检测短路问题。由于4个输出电路分别配备熔断器,因此可选择性地关闭故障电路,而正常的电路仍能继续可靠工作。

即使出现高电流峰值(例如切换电容负载时),该电源也能保证供电。

附加IO-Link功能

  • 输出电压设置
  • 一次侧和二次侧实际电压的传输
  • 每个通道当前电流的传输
  • 故障时触发通道的传输
  • 重置被触发的通道