• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 用于轻松定位泄漏的手持设备

用于轻松定位泄漏的手持设备

快速定位泄漏点

该手持式泄漏定位设备是传感器监测压缩空气系统的理想补充。首先,数据分析可检测泄漏并将其限制在某个区域,然后使用该手持式设备来迅速轻松地识别、测量和记录损失为0.1 L/min的泄漏点。

泄漏成本一目了然

SDL100配有30个超声波麦克风、激光测距装置、摄像头和3.5英寸显示屏。其中,麦克风在环境噪声很高的情况下也能检测到泄漏声音,然后将听不见的超声波转换成声音信号并传输到耳机上。此外,泄漏还可以通过实时摄像头图像在显示屏上显示。显示屏也显示当前压缩空气的损失及由此产生的成本。

简化ISO 50001报表要求

在现场,所有关于泄漏及其维护的信息都可以以数字化记录在SDL100上,然后利用数据内存传输到免费软件中。这样就简化了ISO 50001标准所要求的报表。

使用说明:SDL100 泄露检测仪 / 硬件

使用说明:SDL100 泄露检测仪 / 软件