- 新品首发
- 用于移动应用的高电流CANopen继电器
用于移动应用的高电流CANopen继电器
应用领域
ecomatRelay是一款创新型高电流CANopen继电器,集成了H桥功能,专为移动机械应用而设计。该继电器能够以简单而高效的方式控制直流电机等电气负载 — 只有两个变量:一个是设定点,另一个是旋转方向。PWM控制的H桥输出可承载最高10 A的电流负载,具有卓越的灵活性和性能。
多功能扩展选项
如果应用中缺少额外的I/O端口,或者需要PWM控制的高电流输出等特殊功能时,ecomatRelay是一个理想的解决方案。无论是模拟量还是数字量输入,是H桥还是PWM输出,ecomatRelay继电器能够满足各种要求。
简单而高效的控制
由于支持CANopen协议,ecomatRelay可轻松集成到各类控制解决方案中。用户可以轻松映射变量,从而快速完成设置。分布式扩展模块可根据确切需求进行灵活调整,无论是新建项目还是旧项目改造。
坚固耐用,适合移动应用
该继电器以极其坚固的设计与IP67的防护等级令人印象深刻,非常适合严苛环境下的应用需求。它具有抗振动性,通过了E1认证,并支持12V和24V车载系统,是移动应用的理想选择。这些特性可以确保其在极端工况下仍可稳定运行。
对于那些寻求一种功能强大且易于集成的解决方案,以便在移动机械中实现电机应用或者有特殊I/O需求的用户来说,ecomatRelay是一个理想选择。