用于现场和控制柜的IIoT控制器
功能强大且用途广泛
该IIoT控制器是一款功能强大、通讯能力强且灵活的PLC解决方案,适用于机器和设备的数字化。功能强大是因为在高达55°C的环境温度下,其1.3 GHz四核处理器仍能够以高性能水平工作。通讯能力强是因为它是真正的语言和编译能手,支持众多协议(无论是连接IT世界,还是集成自动化技术中的I/O数据)。另外,它甚至还能即插即用式连接IO-Link设备,包括解读IODD文件。灵活则是因为该IIoT控制器可以通过CODESYS V3.5进行自由编程。
想要远程管理设备吗?没问题,CODESYS Automation Server支持远程调试和远程网络可视化。
连接不同云平台
IIoT控制器允许将记录和准备好的数据发送至AWS、Microsoft Azure和AnyViz等常见的云平台。此外,它还支持OPC UA和MQTT等通用标准数字化语言。
每当需要实时记录和处理数据时,都可使用Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP或Modbus TCP等工业以太网协议来读取和控制I/O。