• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 图像处理/识别
  3. RFID手持设备(含一维/二维码扫码器及SAP集成)

RFID手持设备(含一维/二维码扫码器及SAP集成)

智能物流

优化物流作业流程,提高库存准确性

新型RFID手持设备进一步简化了企业内部物流的数字化工作。这款结构紧凑且坚固的移动设备,集成HF/NFC、UHF射频识别RFID技术以及强大的一维/二维码扫码器结合于一身,使用户能够在企业内部的任何位置,通过RFID标签或条码灵活地进行货物识别。

得益于其可选插接式UHF模块的模块化设计,手持RFID设备能轻松适应不断变化的需求。基于安卓系统的APP直观操作确保了出色的易用性,使毫无经验的用户也能轻松上手。

SAP接口

用户购买SFI许可证,即可使用手持RFID设备,通过SAP Fiori网页界面直接访问SAP ERP系统,从而在移动设备上实现订单的实时处理。另外也可选择使用FTP服务器,通过无线wifi或对接站(以太网)连接将数据传输至ERP系统。同时,该设备还提供连接ifm软件套件moneo|Track & Trace的接口。

应用

多功能手持设备的典型应用领域涵盖进出货流程优化、库存盘点及订单拣选。在货运闸口或仓储区域直接进行移动识别,可加速作业流程、避免操作错误并节省宝贵时间,同时使后续数据录入(例如退货或补发货物)变得快速便捷。

手持设备可实现工作步骤的无缝监控,即使在恶劣环境下也能维持高质量标准。通过完整的可追溯性,该设备能够提供整条生产链的最大透明度,有效提升流程效率,确保可靠满足质量要求。