技术概述 - 液位传感器
阻抗频谱
沉积物和气泡通常会导致难以进行可靠的液位检测。阻抗频谱技术可在50…200 MHz范围内的多个频率测量电磁场强度。在这种高频频谱扫描下,每种介质都会产生独特的信号曲线。共在每个点上进行3项测量:
- 电磁场衰减
- 电场的电导(传导电流的能力)
- 磁场的电容率(极化粒子的能力)
当存在介质时,这些测量值与信号曲线匹配。当无介质或仅有残留介质时,测量值则不匹配。当测量的信号曲线位于绿色开关区域内时,传感器输出状态改变。
不存在介质:上图显示没有介质覆盖传感器端部的情形。衰减低、电导率低、且电容率低。信号曲线位于开关区域以外。
存在介质:下一个图片显示传感器端部存在介质时的曲线。衰减、电导率和电容率都高,且测得的曲线位于开关区域内。输出状态改变。
存在残留介质:当传感器端部仅覆盖有残留介质时,电导率和电容率都高,因为存在部分介质。但衰减较低,因为介质量小。曲线位于开关区域以外,且输出状态不改变。
不同介质的曲线各不相同。通过使用IO-Link,可以对介质过程值进行评估,并将其用于区分不同介质,例如油和水、完整的牛奶和2%牛奶等。
特点:
- 抑制残留物堆积和泡沫。
- 齐平密封的PEEK传感器端部满足3A要求。
- 不锈钢本体确保坚固。
所有版本都可编程,但可提供针对水基介质、油基介质、油基/粉末介质以及高糖含量介质的出厂默认设置。
导波雷达 (gwr)
导波雷达使用纳秒级(微波)的电磁脉冲工作。传感器头部发射脉冲,然后脉冲通过金属探头向下传播(引导)。当遇到介质时脉冲反射,并由金属探头收集并引导回传感器头部。发射和接收脉冲之间的时间差(飞行时间)与测量的距离直接成正比。
为了正确解耦雷达脉冲,需要使用至少150 mm²或150 mm直径的金属接收面板。若储罐有金属盖,则其可用作接收板。
上图所示为带金属盖的储罐。由于该盖子可用作接收板,因此无需额外的接收板。
对于带塑料盖的储罐,需要金属接收板。图示为直径至少为150 mm的法兰。
在开口储罐上,也需要接收板。一种简单的办法是使用螺栓将法兰固定在金属角上。
对于油基介质,其流体表面反射雷达脉冲的效果不如水。为了增强并收集信号,必须使用同轴管附件。
使用同轴管时,无需上述的接收板,因此安装更加简单。然而,由固体、乳化液等引起的探头与同轴管之间的桥接会造成错误液位指示。同轴管也可用于水基介质,且管道可定长切割,从而与探头匹配。
特点:
- 某些型号采用3A授权的定位外清洗(COP)设计
- 某些型号压力等级高达40 bar
- 不锈钢结构材料
- 不受粉尘、烟雾和蒸汽影响