适用于水基介质的液位传感器
传感器系列 | 插入深度 | 技术 | 信号 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | 导波雷达 | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 轻松竖直安装 • 探杆长度可切割 • 非常适合替代机械浮子使用 |
![]() LK / LT |
264…728 mm | 电容式 | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 轻松竖直安装 • 独立的防溢流保护 • LT型号还提供温度输出 |
![]() KQ10 |
228 mm 可堆叠安装 |
电容式 | • 开关 • IO-Link |
• 使用支架或粘合剂安装在非金属储罐外 • 可堆叠安装,用于更大的储罐 • LED柱状图提供直观液位指示 |
![]() PS |
0…1 bar | 静压 | 变送器 | • 只需放进储罐中即可使用 • 2线制变送器 • 通过内部通风电缆进行压力补偿 |
![]() PN |
无限制 | 静压 | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 安装在储罐底部 • 双色显示器 |
![]() PG |
无限制 | 静压 | • 变送器 • 开关 |
• 安装在储罐底部 • 表显/数字显示器 |
![]() PA / PX |
无限制 | 静压 | 变送器 | • 安装在储罐底部 • 2线制变送器 |
![]() UGT,UIT |
最高达8 m | 超声波 | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 准确检测液位,不受介质影响 • 可通过IO-Link提供实际距离信息 |