You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 液位传感器概述
  3. 点液位应用
  4. 水基介质

适用于水基介质的液位传感器

传感器系列 插入深度 技术 信号 考虑点

LMC
10…40 mm 阻抗频谱 • 开关
• IO-Link
• 抑制残留物、飞溅和泡沫
• 可靠替代音叉类开关
• 可区分介质

LI
132…737 mm 电容式 • 开关 • 竖直安装
• 防止溢流
• 4种可选的探头长度

KG, KI, KQ
测量范围
最高达40 mm
电容式 • 开关
• IO-Link
• 可透过安装井、视窗玻璃、塑料储罐检测或通过直接接触检测
• 可提供创新的柱状图显示功能
• 采用可安装在扁平表面上的紧凑KQ外壳

UGT,UIT
测量范围
最高达8 m
超声波 • 开关
• IO-Link
• 准确检测液位,不受介质影响
• 可通过IO-Link提供实际距离信息

KQ10
228 mm
可堆叠安装
电容式 • 开关
• IO-Link
• 使用支架或粘合剂安装在非金属储罐外
• 可堆叠安装,用于更大的储罐
• LED柱状图提供直观液位指示