O6D光电测距传感器
O6D测距传感器可在极小空间内提供高性能。
在可靠检测深黑和反光表面方面,O6D光电测距传感器凭借其“终极黑色模式”树立了新标杆。该传感器将先进的PMD技术和长达3米的检测范围集成在一个紧凑外壳中,因此在恶劣工况下(例如焊接系统内),传感器安装位置可以与危险区域保持足够的安全距离。这使该传感器成为适合多种应用场景的多面手,无论是应用于物流、装配自动化系统还是汽车行业。
三种可选的工作模式(精密、标准、快速)以及可调节的迟滞功能可精确适配各类应用场景需求。得益于直观的两个按钮操作和IO-Link技术,传感器可以快速集成,即时做好使用准备。成熟的O6设计无需任何额外附件即可轻松进行改装。
可靠检测疑难表面
“终极黑色模式”确保可靠检测物体,不惧深黑色、光亮或反光材料。
集多种工作模式于一身
一个传感器具有三种工作模式(精密、标准和快速),针对各种应用需求适应性强。
安装灵活
紧凑型设计、PMD技术及长达3米的检测范围,可实现灵活安装。
易于集成
只需通过两个按钮进行操作,支持直接在传感器上进行物体示教和两点示教──简单、快速、高效。
物流应用中的物体检测
检测包裹或信封
任务
检测传送带上的物体,例如信封或包裹。
挑战
- 常规传感器通常无法可靠检测深色、扁平、乌黑物体或反光表面。
优势
- 得益于“终极黑色模式”和卓越的色彩无关性,O6D无需任何调节即可对乌黑或光亮物体进行可靠检测。
焊接机器人的工件存在验证
焊接工艺开始前的位置检测
任务
确保自动化焊接工艺开始前,组件已经固定于夹具中的正确位置。
挑战
- 焊接工位的典型特征是环境恶劣,涉及高温和焊渣。高温和焊渣可能会损坏或干扰传感器。
优势
- 长达3米的检测范围允许传感器安装于危险区域之外。
测距和距离控制
机器人的移动监测
任务
自动化装配流程中检测组件精确位置。
挑战
- 在汽车生产中,许多表面为乌黑色或者高度反光。在这种情况下,常规传感器提供的信号往往不可靠,导致安装步骤出错。
优势
- 不受角度影响的PMD技术支持灵活安装,并可靠检测光亮或深色组件。通过IO-Link技术,可以同时输出反射率值和距离值,以确保流程顺畅运行。
- 透明数据生成
- 当前距离值
- 当前反射率值
- 当前设备状态
- 轻松快速的参数设置
- 无损数据传输