• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

OCF光纤传感器

便捷安装与操作

无论何时需要在狭小安装空间内检测微小或透明物体,光纤传感器都是最佳选择。OCF光纤传感器使光纤技术比以往任何时候都更可靠、更简单易用。
利用两个弹簧卡扣,单手即可将OCF安装到DIN导轨上。光纤锁定系统可简化安装并牢牢固定光纤。在选择六种工作模式之一以及智能维护功能后,OCF即可在所有工况下可靠地运行,从而确保设备的高性能和可用性。

光纤传感器详细信息

产品优势

各类应用场景下的卓越性能表现
六种工作模式,确保多种应用场景中的精确检测。

双通道:智能且快速
两路开关量输出,可通过IO-Link快速处理和诊断。

快速设置和直观的菜单导览
OLED显示器、合理布局的3键操作以及9种语言的向导式菜单。

智能夹持和光纤锁定系统
免工具安装,简单插入光纤即可。

典型应用场景

检测微小物体

螺旋输送机内的螺钉

  • 任务:检查轨道是否已填满零件以便进一步加工。
  • 挑战:零件尺寸很小,并且由于存在导轨,安装空间有限。

核心优势:

  • 凭借聚焦的光学系统和极小的光斑直径,传感器能检测到每个单独零件。此外,还可通过IO-Link对物体进行计数。

检测快速移动的物体

装瓶线

  • 任务:检查瓶子输送情况以及是否装有瓶盖
  • 挑战:瓶子移动速度极快。

核心优势:

  • 得益于双通道,传感器不仅能检测快速移动的瓶子,同时还能通过IO-Link使用诊断功能。

检测难以识别的物体

液位控制

  • 任务:检测透明容器内液位是否已达到最低水平
  • 挑战:容器和液体都是透明的。

核心优势:

  • 六种工作模式和其他功能可预防开关错误,确保长期功能稳定性,即便是检测难以识别的物体也不例外。

应用于严苛的环境

位置监测

  • 任务:检查组件最佳位置
  • 挑战:
    安装空间有限。经常使用油或化学品。

核心优势:

  • 传感器能耐受各种腐蚀性介质,因此即使在恶劣工况下也能可靠地进行检测。此外,“清洁”提醒功能可通过IO-Link监测脏污程度,以支持预测性维护。

用于连接光纤传感器的光纤

适合各类应用场景的理想选择

多种感应头、高传输质量、极小的弯曲半径以及耐多次折弯的能力,使光纤成为各类应用场景的理想选择。光纤还能承受应用于拖链、接触化学品或处于高温环境时面临的应力。

  • 极小的弯曲半径和极高的耐折弯次数
    高柔性,最小1 mm弯曲半径和高达100万次折弯循环
  • 对高温和化学物质具备极强耐受力
    得益于不锈钢和/或金属-硅胶护套,可耐受高达290°C的温度和各种恶劣环境
  • 多种感应头
    不仅有各种材质、尺寸、工作原理和款式可选,同时还具备多种检测范围和发光角度

购买产品