类型 | 外壳直径 | 实心轴直径 | 空心轴直径 | 分辨率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 绝对 单圈 |
58 mm | 6 mm 10 mm |
- | 13 位 | • 分辨率和信号可设定 • Profibus 和 Can 接口 |
![]() 绝对 多圈 |
36.5 mm 42 mm 58 mm |
6 mm 10 mm |
12mm |
24 位 25 位 |
• 分辨率和信号可设定 • Profibus、ProfiNet DeviceNet、SSI 和 CANopen 接口 |
绝对多圈编码器
- 通过查看多次旋转的圆盘上的代码确定确切的位置
- 编码器提供独一无二的编码值,包括圆盘上的位置(单转)和齿轮系的位置(转数)。
绝对编码器可搭配平行、序列或现场总线输出,以传送轴位置数据。
- 包含平行输出的绝对编码器需要针对每位信息的输出端。 例如,包含 12 位平行输出的绝对编码器将需要十二个单独的输出端,以传送数据。 该编码的分辨率为 4096。
- 关于编码器位置的数据亦可通过同步串行接口 (SSI) 传送。
常见的绝对编码器现场总线输出包括 DeviceNet、Profinet、Profibus、CANopen、Ethernet IP 和 EtherCAT。
绝对单圈编码器
- 通过查看圆盘上的代码确定确切的位置
- 绝对单圈编码器提供轴的每个增量的独特编码值,用于轴旋转不超过 360 ° 的应用。
- 如果电源故障,则轴在绝对编码器中保持其本来位置。 无需旋转至“原始位置”来确定轴位置。
在 IO-Link 上使用时,IFM 的所有增量编码器均跟绝对单圈编码器一样操作。 即便电源故障,亦可检测和保存其位置。