You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 编码器
  3. 增量编码器

增量编码器

搞不清种类型号和编程复杂的编码器的日子终于结束了! 鉴于 ifm electronic 智能产品和功能设计,其全新增量编码器可广泛使用,且因为超高的性价比脱颖而出。 磁力感应原理确保了光电传感器的精度和磁系统的稳健性。 分辨率和信号级可编程。 编码器拥有 4.75...30 V DC 的宽电压范围,因此可广泛使用。

  • 不会损失值: 还可通过 IO-Link 配置为单圈编码器
  • 磁力技术
  • 带有可旋转 M12 连接器的型号
  • 有 IO-Link 功能和可编程的版本(基础和高性能系列)
  • 作为带有夹式/同步法兰的实心轴或作为空心轴的版本
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • TTL 或 HTL 输入
  • 包含双色电子可旋转过程值显示屏的版本(高性能系列)
版本
类型 外壳 实心轴 空心轴 分辨率 特性

高性能系列
直径(以 mm 为单位)
58
直径(以 mm 为单位)
6
10
直径(以 mm 为单位)
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达 10,000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率、模式和信号可设定
• 双色显示
• 可提供不同的联结器

基础系列
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达 10,000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率和信号可设定
• 可提供不同的联结器

防湿系列
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
高达 10,000
脉冲/转
• IO-Link
• 分辨率和信号可设定
IP67
• 可提供不同的联结器

高性能系列

高性能系列编码器有针对速度监控、计数器功能和旋转方向检测的集成信号评估功能, 可提供轻松的设定、位置值指示(通过显示屏和工作键)以及直观的菜单导航。 诊断和参数数据可通过 IO-Link 可靠传输。 已针对工业 4.0 做足准备!

编码器模式

  • 根据通过 IO-Link 设定的分辨率显示位置

计数器模式

  • 计数器最多可数到通过 IO-Link 设定的最大值(如 9999)

速度监控器模式

  • 每分钟旋转次数 [RPM] /频率 [Hz]

基础系列

具有成本效益但不包含显示屏的版本

  • 根据通过 IO-Link 设定的分辨率显示位置
  • 轴向或径向电缆接口
  • → 可编程:
  • 分辨率(2 到 10,000 脉冲)
  • TTL 或 HTL 输入
  • 计数方向(顺时针/逆时针)

防湿系列

IFM 的不锈钢增量编码器针对输送带等应用,可确保在严苛的环境下保持更长的维护时间间隔。 更高的防护等级 IP 67 使其可用于食品行业的潮湿区域。

  • 使用寿命长得益于轴侧的耐腐蚀不锈钢特性以及高侵入防护性能
  • 清晰可见的激光类型标签
  • 作为带有夹式/同步法兰的实心轴或作为空心轴的版本
  • 通过 IO-Link 便利通信
  • 可轴向或径向使用的可旋转 M12 连接器