磁力技术
采用磁力技术的增量轴编码器通过在感应晶片上方旋转磁铁并测量磁场变化(霍尔效应),来发生脉冲。
- 磁力编码器非常坚固,相比光电编码器可承受更多冲击和振动。
- 磁力编码器简单紧凑的设计便于其装在更小的外壳中。
- 标准磁力编码器不太精确,响应时间也比光电编码器慢。
轴设计
实心轴编码器通过联轴器固定至直径相同或类似的旋转电机轴。
- 常见的实心轴直径为 6 mm 和 10 mm。
- 可提供不同类型的联轴器和测量轮。

实心轴编码器直接安装在旋转轴上 无需联轴器。 空心轴编码器使用灵活安装法兰,即定子联轴器。
盲孔空心轴(开至一侧)
- 空心轴开至一侧的编码器比通孔空心轴编码器常见得多。
- 盲孔空心轴的常见直径为 6 mm 或 10 mm。

法兰
可用法兰版本概览

夹式法兰、定子联轴器和同步法兰