编码器和倾角传感器概览(适用于移动机械)
适用于移动机械的传感器
| 可靠: 通过M12连接器连接的CAN接口 |
稳固可靠: 抗冲击和抗振动 |
通过认证: Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证 |
耐高低温: 工作温度范围宽达-40...85°C |
高防护等级: 防护等级高达IP 67/ IP69K,满足严苛环境条件的要求 |
多圈编码器 - 精确检测旋转角度和位置
多圈编码器用于检测进行旋转运动时的转角或精确位置,分辨率为4096步。这种无齿轮的系统利用韦根效应来保持存储位置值,不受断电且无电池的影响。因此,无需进行任何参考,即可将精确位置传输给控制器。
倾角传感器 - 准确测量角度和位置
通常,机器或机器部件需要在水平方向对准,才能可靠运行。倾角传感器专门用于移动机械的角度位置检测或调平。它们可根据X轴和Y轴的倾角,在整个角度和温度范围内完成精确测量。带有CAN接口(CANopen / SAE J1939)或IO-Link接口。
| 适用于移动机械的传感器 | ||
|---|---|---|
|
• 编码器 |
跳转到产品选型 | |
|
• 静态倾角传感器 |
跳转到产品选型 | |
![]() |
• 动态倾角传感器 |
跳转到产品选型 |