• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

I/O模块概览(适用于移动机械)

适用于现场应用和控制柜的稳固I/O模块

适应性强:
可配置的输入/输出功能
方便:
直接连接液压阀门或操纵杆
选项:
带M12连接器或主连接器的模块
支持通信:
适合各种通信任务的CAN接口
通过认证:
Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证

ioControl – 带集成控制器的坚固I/O模块

连接示例

分布式连接至控制器

分布式I/O模块可将数字量和模拟量信号传感器和执行器连接至移动控制器。它们可实现对传感器信号进行分布式评估,并对执行器或比例阀进行控制。数据输出和设备功能的参数设置通过CAN接口处理。这些模块尤其适用于移动机械,例如工程机械、农业机械或市政车辆。ifm产品范围包括带数字量、模拟量和频率输入以及数字量或PWM输出的型号。

面向现场应用的模块具有高防护等级以及抗冲击和抗振动性能。它们具有更高的EMC等级,并带有E1型式认证。安装在驾驶室、控制面板或控制箱的模块则用于将操作和显示元件连接至CAN总线。

适用于控制柜内应用的模块

• 用于数字量和模拟量信号的输入和输出
• 适用于驾驶室或操纵面板

CabinetController
带主连接器且适用于现场应用的模块

采用坚固金属外壳且防护等级达IP67的I/O模块

I/O模块
带M12或DEUTSCH连接器且适用于现场应用的模块

• 可用作独立的可通过CODESYS编程的mini控制器
• 用于参数设置的显示器和按键接口
• 可配置的输入/输出功能
• 2个支持CANopen和J1939协议的CAN接口

ioControl