• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

电感式接近开关概览 (适用于移动机械)

适用于移动机械的传感器

通过认证:
Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证
耐高低温:
工作温度范围宽
高防护等级:
防护等级高,满足严苛环境条件的要求
防辐射:
满足车辆标准的高EMC性能
灵活:
输入电压范围宽

严苛条件下的位置检测

与用于工业自动化的设备不同,用于移动应用的传感器需满足的要求要严格得多。它们安装在暴露位置,因此必须满足特殊要求。这些设备经过专门设计,可确保高抗振动和抗冲击性能。通过结合使用ecolink EVM系列连接器,M系列电感式接近开关非常适合用于移动应用。这些传感器工作温度范围达-40...85℃,因此能在极冷环境以及靠近高温的发动机安装时可靠运行。此外,这些设备还对快速温度变化不敏感。移动传感器的电压范围达10V到60V,可确保即使车载电源系统大幅波动也不会影响其功能。为了符合移动应用日益提高的EMC要求,这些设备具有更高的EMC性能。它们还通过了E1型式认证。该认证由德国联邦机动车运输管理局提供,允许设备用在道路车辆上,而不存在运营许可过期问题。

电感式接近开关

• 适用于移动机器的电感式接近开关

跳转到产品选型